Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio max. (MPa) | Min. Pressione di esercizio (MPa) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Diametro collegamento | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,643.03 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,001.68 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,246.27 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,682.89 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,722.68 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,967.27 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,762.58 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,007.19 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,802.42 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,047.03 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,842.27 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,086.89 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,882.11 € | 1 | 26 giorni | 700 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,126.74 € | 1 | 26 giorni | 700 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,921.97 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,206.44 € | 1 | 26 giorni | 900 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida a perni folli |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 100:: 1000 | Pressione di esercizio(MPa) | 0,1 – 0,8 |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali