Unità speciale boccola a sfera eco-compatibile, lunga (Codici componente)

Unità speciale boccola a sfera eco-compatibile, lunga
[Caratteristiche]
· Unità nota per la sua elevata rigidità dovuta alla struttura flangia integrata.
· FC e EN 1.4305 Equiv. sono disponibili come materiale.

(i)Nota

  • Il simbolo per “Diametro del cerchio inscritto, dr” è d nel catalogo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LCF-16BLUU
LCF-20BLUU
LCF-25BLUU
LCF-30BLUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

113.85 €

1 15 giorni 16100321,6271,274

111.09 €

1 13 giorni ---2,5191,548

143.87 €

1 16 giorni ---4,5472,724

183.90 €

1 10 giorni 30180527,0663,861

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Trattamento superficie cilindro esterno Trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione Rivestimento di grasso Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado standard
Tipo Con inserto con flangia Lunghezza Tipo lungo Guarnizione Guarnizione su due lati
Materiale sfera SUJ2

Supporto tecnico