Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IP5000-020
Codice componente
|
---|
IP5000-020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Misura raccordo di collegamento | Input pressure (MPa) | Pressure (MPa) | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Position feedback signal | Ambient temperature (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.76 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) |
Loading...
Tipo | Con relè |
---|
Si trova sulla pagina di Posizionatore pneumatico-pneumatico serie IP5000/5100 (Tipo a leva/Tipo rotante), il codice articolo è il seguente: IP5000-020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IP5000-020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Misura raccordo di collegamento
Input pressure(MPa)
Pressure(MPa)
Pilot valve
Fork lever type fitting
Lever unit
Position feedback signal
Ambient temperature(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IP5000-010 |
IP5000-010-E |
IP5000-010LN |
IP5000-020T |
IP5000-020TN |
IP5000-030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Misura raccordo di collegamento | Input pressure (MPa) | Pressure (MPa) | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Position feedback signal | Ambient temperature (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
384.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | Con corsa da 35 a 100 mm/gruppo leva | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
427.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
494.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
494.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
371.82 € | 1 | 4 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) |