Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1704.400
b1(mm) | 55 | b2(mm) | 31 | d(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
h1(mm) | 22.5 | h2(mm) | 3 | h3(mm) | 5 |
l1(mm) | 11 | l2(mm) | 3 | l3(mm) | 3 |
Materiale | Acciaio, temprato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Peso(g) | 97 |
Si trova sulla pagina di Griffe lineari, reversibili, il codice articolo è il seguente: 1704.400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1704.400.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali