Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1704.300
b1(mm) | 125 | b2(mm) | 98 | b3(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
b4(mm) | 24.15 | h1(mm) | 90 | h2(mm) | 56 |
h3(mm) | 53 | h4(mm) | 21.45 | l1(mm) | 7.6 |
l2(mm) | 11.8 | Larghezza ganascia(mm) | 125 | Assenza minerali di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì | Peso(g) | 1790 |
Si trova sulla pagina di Set ganasce per lavorazione a cinque assi, il codice articolo è il seguente: 1704.300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1704.300.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali