Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
b(mm) | 126 | c(mm) | 24 | h1(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 20 | l2(mm) | 32 | Larghezza ganascia(mm) | 125 |
Materiale | Acciaio | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Configura
Proprietà di base
l1(mm)
l3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali