Fermi, con rivestimento diamantato (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1586.010
1586.011
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
Per finitura - Figura

276.32 €

1 4 giorni 1044-1

206.67 €

1 4 giorni 1042202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 44 b2(mm) 24 d(mm) 12
h1(mm) 21.4 h2(mm) 13.4 l3(mm) 2
Corpo Acciaio per utensili, temprato Perno Rivestimento diamantato Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH Peso(g) 390

Supporto tecnico