Adattatori a cuneo, alti (Codici componente - Download CAD)

Adattatori a cuneo, alti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Adattatore a cuneo alto per l'uso su ganasce di supporto. Per il montaggio degli adattatori a cuneo a 4 punti (art. n. 1703.340), Microgripper (art. n. 1703.350), rivestiti (art. n. 1703.360) e tondi (art. n 1703.380). La vite di fissaggio è da ordinare separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1703.310

Codice componente
1703.310
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.34 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 24 d1(mm) 20 d2(mm) 11
h1(mm) 35.7 h2(mm) 18 Corpo Acciaio, temprato
Vite Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH
Peso(g) 201

Si trova sulla pagina di Adattatori a cuneo, alti, il codice articolo è il seguente: 1703.310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703.310.

Supporto tecnico