Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LEMC32T-1000 |
LEMC32UT-1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Misura | Posizione di montaggio motore | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,630.69 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 10,1 - 20,0 | 20 | Non in dotazione | 108.7 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 100 | 32 | Turn back | - | Without cable | Without cable | Senza controller | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,630.69 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 10,1 - 20,0 | 20 | Non in dotazione | 108.7 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 100 | 32 | Turn back | - | Without cable | Without cable | Senza controller | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Cinghie |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Lead(mm) | Equivalente a 48 | Input Power Supply | 24 V DC |
Position Detection | Incrementale | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±80 | Maximum Velocity(mm/sec) | 1,000 | Number of Tables | 1 pc. |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Tipo motore | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Unità regolazione corsa | Unità incorporata |
Configura
Proprietà di base
Dati passo (punti)
Metodi di montaggio controller / driver
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali