Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEYG32LV7B-300
Codice componente
|
---|
LEYG32LV7B-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Tipo di cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,112.14 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 10 | 8 | Non in dotazione | 101–200 | 197 | 1,000 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto per boccola a sfere |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Position Detection | Assoluta | Noise Filters | Non in dotazione |
Ambiente d'esercizio | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Precisione | Basic Type | Opzione guida | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico tipo asta con guida Servomotore AC serie LEYG LECY□, il codice articolo è il seguente: LEYG32LV7B-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEYG32LV7B-300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Tipo di cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEYG25LDV6B-50B |
LEYG25LDV6B-50B-RAM2H |
LEYG25LV6A-150-S3 |
LEYG32MV7B-100B-R5 |
LEYG32MV7B-150-R3 |
LEYG32MV7B-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Tipo di cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,893.51 € | 1 | 26 giorni | 50 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 29 | 6 | In dotazione | 301–500 | 485 | 225 | 25 | Servomotore AC (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto per boccola a sfere | ||
3,770.47 € | 1 | 26 giorni | 50 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 29 | 6 | In dotazione | 301–500 | 485 | 225 | 25 | Servomotore AC (100 W) | In-line | With lock | Cavo robot (Resistenza flessione) | 10 | LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II) | Senza cavo (Solo connettore) | Cuscinetto per boccola a sfere | ||
1,898.50 € | 1 | 26 giorni | 150 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | 12 | Non in dotazione | 101–200 | 131 | 900 | 25 | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | None | Cavo standard | 3 | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto per boccola a sfere | ||
2,686.16 € | 1 | 26 giorni | 100 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 10 | 8 | In dotazione | 101–200 | 197 | 1,000 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | With lock | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto scorrevole | ||
2,288.29 € | 1 | 26 giorni | 150 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 10 | 10 | Non in dotazione | 101–200 | 197 | 1,000 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | None | Cavo robot (Resistenza flessione) | 3 | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto scorrevole | ||
1,919.96 € | 1 | 26 giorni | 200 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 10 | 10 | Non in dotazione | 101–200 | 197 | 1,000 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto scorrevole |