Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJ3A6-5MZD
Codice componente
|
---|
SJ3A6-5MZD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Specifiche comuni | Connector output method | Needle operation method | Port for detection (PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.68 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Blocco | Standard | Bloccabile con cacciavite | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Per base di collegamento con connettore a innesto | Senza interruttore | Comune positivo | Cablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza) | Funzionamento manuale | M5×0.8 |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 3 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Caratteristiche | Senza lubrificazione | Numero di solenoidi | Tipo doppio |
A commutazione | 3 posizioni 3 porte | Stato allo spegnimento | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tipo di attacco tubo | M |
Filettatura tubazione nominale | M5 | Tubazioni | Collegamento diretto | Tipo di azionamento | Stelo pilota |
Valore CV | 0.05 | Con tenuta | Guarnizione morbida | Pressione nominale(MPa) | -0.1–0.7 |
Mandata aria pilota | Esterno |
Si trova sulla pagina di Valvola di sfogo del vuoto con valvola a farfalla serie SJ3A6, il codice articolo è il seguente: SJ3A6-5MZD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJ3A6-5MZD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione
Interruttore manuale
Specifiche bobina
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche valvola
Opzioni valvola
Specifiche comuni
Connector output method
Needle operation method
Port for detection (PS)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SJ3A6-5CUD-DP |
SJ3A6-5CUD-P |
SJ3A6-5CZ-DP |
SJ3A6-5NCZJ |
SJ3A6N-5MNZ |
SJ3A6N-5MNZD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Specifiche comuni | Connector output method | Needle operation method | Port for detection (PS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.40 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Blocco | Standard | Bloccabile con cacciavite | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Per base di collegamento con connettore a innesto | Senza interruttore | Comune positivo | Dedicated for centralized wiring | Tipo di operazione del driver | Con spina (M-5P) | ||
107.82 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Blocco | Standard | Bloccabile con cacciavite | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Per base di collegamento con connettore a innesto | Senza interruttore | Comune positivo | Dedicated for centralized wiring | Funzionamento manuale | Con spina (M-5P) | ||
98.03 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Senza bloccaggio | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Per base di collegamento con connettore a innesto | Senza interruttore | Comune positivo | Dedicated for centralized wiring | Tipo di operazione del driver | Con spina (M-5P) | ||
108.69 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Senza bloccaggio | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Per base di collegamento con connettore a innesto | Con interruttore | Comune negativo | Dedicated for centralized wiring | Funzionamento manuale | M5×0.8 | ||
97.06 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Senza bloccaggio | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Senza interruttore | Comune positivo | Nessun cablaggio o piombo individuale (con connettore e presa) | Funzionamento manuale | M5×0.8 | ||
101.24 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Blocco | Standard | Bloccabile con cacciavite | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Senza interruttore | Comune positivo | Nessun cablaggio o piombo individuale (con connettore e presa) | Funzionamento manuale | M5×0.8 |