Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11-MXPJ6-5
Numero modello | 11-/22-MXPJ6 | 11-/22-MXP6 | 11-/22-MXP10 | 11-/22-MXP12 | 11-/22-MXP16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro interno cilindro (mm) | 6 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
Diametro raccordo di collegamento tubazione | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
Fluido | Pneumatico | |||||
Azione | Tipo a doppia azione | |||||
Pressione di esercizio | 0,15 – 0,7 MPa | |||||
Pressione di prova | 1,05 MPa | |||||
Temperatura ambiente e fluido | -10 – 60°C | |||||
Velocità del pistone | 30-200 mm/sec | |||||
Smorzamento | Gomma Smorzamento | Smorzatore in gomma (Tappo di gomma) | ||||
— | Smorzatore in gomma (Nessun regolatore) | |||||
Assente (Tappo di metallo) | ||||||
Lubrificazione | Non richiesto | |||||
Regolatore di corsa | — | Equipaggiamento standard (su MXP6 solo un lato è regolabile) | ||||
Gamma di regolazione corsa | Finecorsa in gomma | — | Solo un lato 0 - 5 mm ciascuno | Da 0 a 3 mm a ciascuna estremità | ||
Finecorsa in metallo | — | Solo un lato 0 - 6 mm ciascuno | Ciascuna estremità da 0 a 5 mm | 0 - 4 mm a ciascuna estremità | ||
Tolleranza della lunghezza della corsa | 0 – +1 mm | |||||
Grasso | 11-: Grasso al fluoro 22-: Grasso a base di saponi di litio | |||||
Classe di pulizia (classe ISO) | Con regolatore | Classe 3 | — | Classe 3 | ||
Finecorsa in gomma | — | Classe 4 | Classe 4 | |||
Finecorsa in metallo | — | Classe 6 | Classe 6 |
Codice componente
|
---|
11-MXPJ6-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Cushion | Adjuster Option | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.40 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.32 | 37 | 6 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 18 | 17 | Smorzatore in gomma | Nessuno | Serie Clean |
Loading...
Tipo | Tipo tavola | Materiale tavola | Alluminio | Trattamento superficie tavola | Con trattamento termico |
---|---|---|---|---|---|
Guida | Con guida lineare | Pressione di esercizio(MPa) | 0,15 – 0,7 | Parallelismo tavola(µm) | 20 |
Lead Wire Length(m) | Con magnete e guida | Number of Switches | Senza interruttore automatico | Custom-made Specifications | Assente |
Model | Assente |
Si trova sulla pagina di Tavolo scorrevole ad Aria pulito, bassa generazione di polvere serie 11/22-MXP/MXPJ6, il codice articolo è il seguente: 11-MXPJ6-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11-MXPJ6-5.
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Cushion
Adjuster Option
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11-MXP10-10 |
11-MXP10-20 |
11-MXP12-25H |
22-MXP12-15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Cushion | Adjuster Option | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.60 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | クリーンルーム / Resistenza alla polvere | 27 | 20 | - | Finecorsa in gomma | Serie Clean | ||
412.53 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 39 | 10 | クリーンルーム / Resistenza alla polvere | 27 | 20 | - | Finecorsa in gomma | Serie Clean | ||
427.74 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.7 | 49 | 12 | クリーンルーム / Resistenza alla polvere | 32 | 22 | - | Senza supporto di livellamento | Serie Clean | ||
404.56 € | 1 | 26 giorni | 15 | 1 to 4.9 | 1.7 | 29 | 12 | クリーンルーム / Senza materiali a base di rame o fluoro / Resistenza alla polvere | 32 | 22 | - | Finecorsa in gomma | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere |