Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
197-057X057
Codice componente
|
---|
197-057X057 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bolt hole distance length (mm) | Bolt hole distance width (mm) | Material Description Housing | Surface coating | Screw hole (mm) | Overall height (mm) | Panel length (mm) | Plate width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 4 giorni | 43 | 43 | - | galvanized | 6.5 | 11 | 57 | 57 | 50 | 0.098 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto girevole, il codice articolo è il seguente: 197-057X057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 197-057X057.
Configura
Proprietà di base
Material Description Housing
Bolt hole distance length(mm)
Bolt hole distance width(mm)
Surface coating
Screw hole(mm)
Overall height(mm)
Panel length(mm)
Plate width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
197-095X070 |
198-115X085 |
198-138X109 |
199-225X145 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Bolt hole distance length (mm) | Bolt hole distance width (mm) | Material Description Housing | Surface coating | Screw hole (mm) | Overall height (mm) | Panel length (mm) | Plate width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 1 | 4 giorni | 75 | 45 | - | galvanized | 6.5 | 19 | 95 | 70 | 280 | 0.325 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 80 | 60 | Sheet steel housing, galvanized | galvanized | 9 | 19 | 115.5 | 85.5 | 250 | 0.54 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 105 | 80 | Sheet steel housing, galvanized | galvanized | 11 | 26 | 138 | 109 | 600 | 1.16 | ||
137.79 € | 1 | 4 giorni | 185 | 105 | - | - | 12 | 43 | 225 | 145 | 1500 | 4.8 |