Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-HD-PUZG-300-K
Codice componente
|
---|
B-HD-PUZG-300-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | electrically conductive | Housing design | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.41 € | 1 | 5 giorni | 230 | 230 | 300 | 70 | 4000 | 375 | 190 | 190 | - | 19 | - | - | - | 36.5 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | HD-DLR/DBR | Housing material RR | Steel | Rim material | Molding |
Tread material | Polyurethane | Tread color | Orange | Housing classification | Heavy Duty Double Rollers HD |
Si trova sulla pagina di Double heavy duty castor with polyurethane wheel, approx. 92 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: B-HD-PUZG-300-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-HD-PUZG-300-K.
Configura
Proprietà di base
Surface coating
electrically conductive
Housing design
Tread type
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-HD-PUZG-125-K |
B-HD-PUZG-150-K |
B-HD-PUZG-200-K |
B-HD-PUZG-250-K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | electrically conductive | Housing design | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.52 € | 1 | 20 giorni | 175 | 140 | 125 | 35 | 500 | 177 | 140 | 105 | Painted | 13 | none | welded | cylindrical | 5.4 | ||
140.19 € | 1 | 5 giorni | 170 | 170 | 150 | 40 | 1000 | 210 | 130 | 130 | - | 13 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 200 | 200 | 200 | 50 | 2200 | 270 | 160 | 160 | - | 17 | - | - | - | - | ||
302.04 € | 1 | 5 giorni | 230 | 230 | 250 | 60 | 2800 | 320 | 190 | 190 | - | 19 | - | - | - | - |