Bussola di serraggio conica 1210 con punta in pollici (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB12101905
TB1210254
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

14.54 €

1 3 giorni 19.051210/3/4’’ (19,05 mm)

14.54 €

1 3 giorni 25.41210/1’’ (25,4 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard Standard britannico BS 46 parte 1 Tipo 1210
Peso(kg) 0.28

Supporto tecnico