Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LVC21A-S04
Codice componente
|
---|
LVC21A-S04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Misura corpo | Numero di stazioni | Materiale della piastra terminale | Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato L | Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.24 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Normalmente aperto | Collegamento tubi | Ø4 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Valvola ad aria / per fluidi chimici, azionata ad aria, con bussola, manifold integrato e valvola per manifold, il codice articolo è il seguente: LVC21A-S04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LVC21A-S04.
Configura
Proprietà di base
Diam. orifizio(Ø)
Numero di stazioni
Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato L
Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato R
Tipo
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Tipo di collegamento
Diam. tubo
Opzione
Materiale corpo
In dettaglio
Funzioni
Filettatura raccordo pilota
Misura corpo
Materiale della piastra terminale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LLC2A-02-S1100 |
LLC2A-03-S06 |
LLC2A-03-S07 |
LVC21A-S07 |
LVC22A-S07-1 |
LVC30A-S06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Misura corpo | Numero di stazioni | Materiale della piastra terminale | Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato L | Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.85 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Spina | ||
358.61 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 3 | - | ø 6 × ø 4 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
393.79 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Normalmente aperto | Collegamento tubi | Ø6.35 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | [Altro] A doppia azione | Collegamento tubi | Ø6.35 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø6 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - |