Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VEX3421-5DZ1
Codice componente
|
---|
VEX3421-5DZ1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tipo di azionamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Tipo corpo | Opzione | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.56 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Tipo doppio | 24 V DC | - | - | - | Stelo pilota | -0.1–1 | Esterno | Senza bloccaggio | Terminale DIN / Con connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Tipo di solenoide pilota | Assente | 42 |
Loading...
Numero di attacchi | Valvola a 3 porte | Caratteristiche | Senza lubrificazione | A commutazione | 3 posizioni a centro chiuso |
---|---|---|---|---|---|
Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni | Tubatura sottobase | Con tenuta | Standard |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie, 3 posizioni, tipo tubazione base serie VEX3, il codice articolo è il seguente: VEX3421-5DZ1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VEX3421-5DZ1.
Configura
Proprietà di base
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
Numero di solenoidi
Tensione
Tipo di azionamento
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Tipo corpo
Opzione
Misura corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VEX3221-5DO1 |
VEX3221-5DOD1 |
VEX3221-5DZ1 |
VEX3422-03F5D1 |
VEX3422-04F5DZ1 |
VEX3422-04F5DZD1-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tipo di azionamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Tipo corpo | Opzione | Misura corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.73 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Tipo doppio | 24 V DC | - | - | - | Stelo pilota | -0.1–1 | Esterno | Senza bloccaggio | Terminale DIN / senza connettore | Senza blocco, a pressione | Assente | Tipo di solenoide pilota | Assente | 22 | ||
186.73 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Tipo doppio | 24 V DC | - | - | - | Stelo pilota | -0.1–1 | Esterno | Blocco | Terminale DIN / senza connettore | Bloccabile con cacciavite | Assente | Tipo di solenoide pilota | Assente | 22 | ||
215.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Tipo doppio | 24 V DC | - | - | - | Stelo pilota | -0.1–1 | Esterno | Senza bloccaggio | Terminale DIN / Con connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Tipo di solenoide pilota | Assente | 22 | ||
367.44 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Diretto | Tipo doppio | 24 V DC | G | 3/8 | - | Stelo pilota | 0.2–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN / Con connettore | Senza blocco, a pressione | Assente | Tipo di solenoide pilota | Assente | 42 | ||
388.29 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Diretto | Tipo doppio | 24 V DC | G | 1/2 | 125 o inf. | Stelo pilota | 0.2–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN / Con connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Tipo di solenoide pilota | Assente | 42 | ||
393.61 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Diretto | Tipo doppio | 24 V DC | G | 1/2 | 125 o inf. | Stelo pilota | 0.2–0.7 | Circuito | Blocco | Terminale DIN / Con connettore | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | Tipo di solenoide pilota | Silenziatore per scarico pilota (PE) | 42 |