Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-SY5120-5LOU-C6
Codice componente
|
---|
10-SY5120-5LOU-C6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Manuale | Staffa | Conformità CE | Specifiche valvola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.82 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | 0.33 | Ø6 | 0.15–0.7 | Senza blocco, a pressione | Senza staffa | Non conforme | 10-SY5000 |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | Caratteristiche | Senza lubrificazione / For clean room | Tensione | 24 V DC |
Tubazioni | Collegamento diretto | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Mandata aria pilota | Circuito | Specifiche bobina | Standard | Ingresso elettrico conduttore | Connettore spina L, senza connettore |
Spia / circuito di protezione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Type | Serie Clean (Tipo sfogo) |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 porte tipo pilota, raccordi su corpo, unità singola serie 10-SY3000/5000/7000/9000, il codice articolo è il seguente: 10-SY5120-5LOU-C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SY5120-5LOU-C6.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tipo di attacco tubo
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Pressione nominale(MPa)
Manuale
Staffa
Conformità CE
Specifiche valvola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q |
10-SY3120-5LOU-C6-F2-Q |
10-SY3320-5LOU-M5-Q |
10-SY7120-5LOU-02F-Q |
10-SY7120-5LOUD-02F |
10-SY7320-5LOUD-02F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Manuale | Staffa | Conformità CE | Specifiche valvola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.40 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15–0.7 | Senza blocco, a pressione | Con staffa laterale | Prodotto con conformità CE | 10-SY3000 | ||
83.40 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 63 o inf. | 0.19 | Ø6 | 0.15–0.7 | Senza blocco, a pressione | Con staffa laterale | Prodotto con conformità CE | 10-SY3000 | ||
109.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | M | M5 | - | 0.13 | - | 0.2–0.7 | Senza blocco, a pressione | Senza staffa | Prodotto con conformità CE | 10-SY3000 | ||
82.58 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | G | 1/4 | 100 o inf. | 0.93 | - | 0.15–0.7 | Senza blocco, a pressione | Senza staffa | Prodotto con conformità CE | 10-SY7000 | ||
74.77 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | G | 1/4 | 100 o inf. | 0.93 | - | 0.15–0.7 | Bloccabile con cacciavite | Senza staffa | Non conforme | 10-SY7000 | ||
108.11 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | G | 1/4 | - | 0.7 | - | 0.2–0.7 | Bloccabile con cacciavite | Senza staffa | Non conforme | 10-SY7000 |