Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EW (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21308 K.EW

Codice componente
21308 K.EW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
EAN 7316571904931 Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard Peso(g) 738.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EW, il codice articolo è il seguente: 21308 K.EW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21308 K.EW.

Supporto tecnico