Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BFSB353263 EHA3
D.I. d(Ø) | 44.8 | Larghezza B(mm) | 16.5 | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
EAN | 7316570070163 | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Peso(g) | 368.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie EHA3, il codice articolo è il seguente: BFSB353263 EHA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BFSB353263 EHA3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali