Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
31314 J2QCL7A
Larghezza B(mm) | 38.7 | Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo |
Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 2868.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie J2QCL7A, il codice articolo è il seguente: 31314 J2QCL7A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31314 J2QCL7A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali