Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anello esterno | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 1 | 17 giorni | With Outer Ring | 41.576 | - | - | - | 7316570783070 | Solo anello esterno (coppa) | 67.0 | ||
37.84 € | 1 | 17 giorni | - | 0.13 | 22.225 | 47.062 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571072654 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 130.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 19.971 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570597882 | Cuscinetto a rulli conici completo | 243.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 23.813 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571599175 | Cuscinetto a rulli conici completo | 355.0 | ||
- | 1 | Preventivo | With Outer Ring | - | - | - | - | 7316570371093 | Solo anello esterno (coppa) | 85.0 | ||
61.86 € | 1 | 4 giorni | - | 41.27 | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571100432 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 189.0 | ||
28.99 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 0.124 | 65.715 | 79.375 | - | 7316570694598 | Solo anello esterno (coppa) | 124.0 | ||
103.74 € | 1 | 17 giorni | - | 46.038 | - | 18.192 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570003970 | Cuscinetto a rulli conici completo | 330.0 | ||
41.72 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 70.965 | - | 13.495 | - | 7316570032550 | Solo anello esterno (coppa) | 138.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 18.672 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571078748 | Cuscinetto a rulli conici completo | 370.0 | ||
80.70 € | 1 | 4 giorni | - | - | 77.229 | 18.672 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 232.0 | ||
122.45 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 39.89 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571251875 | Cuscinetto a rulli conici completo | 2250.0 | ||
49.76 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 23.495 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571329864 | Cuscinetto a rulli conici completo | 440.0 | ||
29.52 € | 1 | 4 giorni | - | - | 70.31 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571165622 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 275.0 | ||
10.48 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 67.425 | - | - | - | 7316570859768 | Solo anello esterno (coppa) | 210.0 | ||
25.04 € | 1 | 4 giorni | - | - | 70.31 | 25.688 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 356.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 95.334 | 112.713 | - | - | 7316570135879 | - | 260.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 32.95 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570790474 | Cuscinetto a rulli conici completo | 1154.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 45.34 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571262437 | Cuscinetto a rulli conici completo | 3036.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316577006332 | Cuscinetto a rulli conici completo | 545.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 27.29 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570425291 | Cuscinetto a rulli conici completo | 584.0 | ||
51.20 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316577006349 | Cuscinetto a rulli conici completo | 854.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 31.46 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570684025 | Cuscinetto a rulli conici completo | 916.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 38.52 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 1678.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 38.98 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571251509 | Cuscinetto a rulli conici completo | 1774.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 42.95 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 2429.0 | ||
197.55 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 40.26 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 3310.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 42.82 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 2050.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 42.84 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316577022882 | Cuscinetto a rulli conici completo | 2184.0 | ||
71.51 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 79.281 | - | - | - | 7316570423860 | Solo anello esterno (coppa) | 270.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 88.721 | 29.863 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570148855 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 540.0 | ||
- | 1 | Preventivo | With Outer Ring | 76.244 | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570174656 | Solo anello esterno (coppa) | 283.0 | ||
28.13 € | 1 | 4 giorni | - | - | 86.728 | 30.542 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316573306542 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 692.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 91.353 | 112.734 | 23.86 | - | - | - | 446.0 | ||
18.18 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 95.616 | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570906714 | Solo anello esterno (coppa) | 354.0 | ||
48.03 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570471854 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1030.0 | ||
66.73 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 32.122 | - | 7316570462609 | - | 1380.0 | ||
36.44 € | 1 | 4 giorni | - | - | 106.232 | 32.122 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570707984 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1010.0 | ||
37.39 € | 1 | 4 giorni | - | - | 106.232 | 32.122 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570616545 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 810.0 | ||
41.72 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 98.947 | - | - | - | - | Solo anello esterno (coppa) | 485.0 | ||
53.47 € | 1 | 4 giorni | - | 44.462 | 87.592 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 560.0 | ||
30.07 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 68.16 | 95.272 | 20.69 | - | 7316570103533 | Solo anello esterno (coppa) | 360.0 | ||
55.58 € | 1 | 4 giorni | - | - | 96.615 | 37.212 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570783865 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 360.0 | ||
32.84 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 114.978 | - | - | - | 7316570570090 | Solo anello esterno (coppa) | 783.0 | ||
70.10 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 37.542 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570920062 | Cuscinetto a rulli conici completo | 2179.0 | ||
60.47 € | 1 | 17 giorni | - | - | 129.678 | 37.542 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570473582 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1467.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 129.678 | 37.573 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316573306566 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1400.0 | ||
70.75 € | 1 | 4 giorni | - | - | 140.787 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571180557 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1500.0 | ||
144.55 € | 1 | 4 giorni | - | - | 140.787 | 37.912 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570089929 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1621.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 39 | 72.015 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570687293 | Cuscinetto a rulli conici completo | 354.0 | ||
41.57 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 120.575 | - | - | - | 7316570296143 | Solo anello esterno (coppa) | 902.0 | ||
85.84 € | 1 | 4 giorni | - | 88.925 | 151.346 | 56.085 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 3100.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 136.428 | 42.875 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570080117 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1850.0 | ||
199.83 € | 1 | 4 giorni | - | 95.275 | - | 42.445 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316573301110 | Cuscinetto a rulli conici completo | 3750.0 | ||
85.44 € | 1 | 4 giorni | - | - | 155.709 | 42.445 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316572068984 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 2520.0 | ||
90.70 € | 1 | 4 giorni | - | - | 155.709 | 41.445 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316574652839 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 2175.0 | ||
28.45 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 20.191 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316574824090 | Cuscinetto a rulli conici completo | 252.99998 | ||
53.49 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 19.42 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 290.0 | ||
13.32 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570824384 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 87.0 | ||
18.26 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 14.78 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316576942884 | Cuscinetto a rulli conici completo | 115.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Anello esterno
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali