Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6209-2RS1C3HT
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316570528817 | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | Per alte temperature (da -20 a +130 gradi) | Peso(g) | 418.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1C3HT / SKF, il codice articolo è il seguente: 6209-2RS1C3HT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6209-2RS1C3HT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali