Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6206 K-ZZC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi | Peso(g) | 199.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / KZZC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6206 K-ZZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6206 K-ZZC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali