Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3PLHT23B / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63001-ZZC3PLHT23B

Codice componente
63001-ZZC3PLHT23B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.87 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570511918
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura Per basse e alte temperature (da -40 a +140 gradi)
Peso(g) 32.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3PLHT23B / SKF, il codice articolo è il seguente: 63001-ZZC3PLHT23B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63001-ZZC3PLHT23B.

Supporto tecnico