Sensore di prossimità induttivo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GX-MK12A-P

Codice componente
GX-MK12A-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.24 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale involucro sensore Brass Dimensione testina di rilevamento M M12 Struttura di protezione (IEC) IP68
Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Tipo di contatto 1 attuatore
Tipo di installazione (sensori) Con schermatura Proprietà dei materiali placcatura in nichel Tensione di esercizio max.(V DC) 24
Temperatura max.(°C) 70 Tensione di esercizio min.(V DC) 12 Temperatura min.(°C) -25
Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Uscite (sensori) PNP Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55
Misura prodotto (Ø)(mm) 12 Tipo prodotto Sensore di prossimità induttivo Frequenza di commutazione(Hz) 2500
Distanza di commutazione (max.)(mm) 5.6 Tipo GX-MK 12 A-P Tipo (produttore) GX-MK12A-P

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo, il codice articolo è il seguente: GX-MK12A-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GX-MK12A-P.

Supporto tecnico