Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MAC3/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61836 MAC3

Codice componente
61836 MAC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

367.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio D.I. d(φ) 180 Diametro esterno D(φ) 225
Larghezza B(mm) 22 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi Peso(g) 1988.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MAC3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 61836 MAC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61836 MAC3.

Supporto tecnico