Cuscinetti a rulli Serie QVC027 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LM11749/710 QVC027

Codice componente
LM11749/710 QVC027
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.53 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 14.66 Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 7316576689697
Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 81.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie QVC027, il codice articolo è il seguente: LM11749/710 QVC027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LM11749/710 QVC027.

Supporto tecnico