Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2RF / HV / serie -2RF / HV / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YAR206-103-2RF/HV

Codice componente
YAR206-103-2RF/HV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.30 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Stainless Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
D.I. d(φ) 30.162 Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Stainless Steel
Foro Foro cilindrico EAN 7316570473940 Fissaggio Perni filettati
Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 300.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2RF / HV / serie -2RF / HV / SKF, il codice articolo è il seguente: YAR206-103-2RF/HV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YAR206-103-2RF/HV.

Supporto tecnico