Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6009 -2RS1C3 |
6013 -2RS1C3 |
6016 -2RS1C3 |
6017 -2RS1C3 |
6024-2RS1C3 |
6028 -2RS1C3 |
6209 -2RS1C3 |
62205 -2RS1C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316570945720 | 244.0 | ||
29.42 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576680830 | 441.0 | ||
52.02 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316570243673 | 876.0 | ||
60.40 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576618161 | 924.0 | ||
154.80 € | 1 | 17 giorni | - | 7316574800803 | 2110.0 | ||
302.08 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570538687 | 3450.0 | ||
17.64 € | 1 | 7 giorni | Grade 6 | 7316576681158 | 418.0 | ||
18.31 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571013824 | 154.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali