Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2RS1 / 2RS1NR / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6309 -2RS1NR

Codice componente
6309 -2RS1NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.35 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Precisione (JIS) Grade 6
Anello esterno With Outer Ring Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571051246 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 862.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2RS1 / 2RS1NR / SKF, il codice articolo è il seguente: 6309 -2RS1NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6309 -2RS1NR.

Supporto tecnico