Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/angolo di contatto 32°/B2RSTV/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3209 B-2RSTV

Codice componente
3209 B-2RSTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 45
Diametro esterno D(φ) 85 Larghezza B(mm) 30.2 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745137440 Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 690.0 Disposizione Versione standard Angolo di contatto 32 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/angolo di contatto 32°/B2RSTV/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 3209 B-2RSTV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3209 B-2RSTV.

Supporto tecnico