Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/K.M/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1224 K.M

Codice componente
1224 K.M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

599.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 120
Diametro esterno D(φ) 215 Larghezza B(mm) 42 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745101564 Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C
Peso(g) 7100.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/K.M/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 1224 K.M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1224 K.M.

Supporto tecnico