Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Tensione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.06 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | 110 V AC | Indicator Light | ||
124.81 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Assente | ||
107.06 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Indicator Light | ||
129.94 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Indicator light + direct nmanual override | ||
113.31 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Spia con circuito di protezione | ||
89.98 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Assente | ||
76.40 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Indicator Light | ||
89.94 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Indicator light + direct nmanual override | ||
78.48 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | 24 V DC | Spia con circuito di protezione | ||
134.03 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | 24 V DC | Assente | ||
140.27 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | 24 V DC | Spia con circuito di protezione | ||
133.92 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | 24 V DC | Assente | ||
133.92 € | 1 | 12 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | 24 V DC | Indicator Light | ||
138.24 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | 24 V DC | Spia con circuito di protezione |
Loading...
Conformità CE | Sì | Connettore | con connettore | Ordering source area | Japon, Asie, Australie |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Tensione
Opzione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali