Valvola di preriempimento BOSCH REXROTH ZSF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900521903
R900522343
R900533689
R900533756
R900536691
R900569477
R900574729
R901081775
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale

1,622.28 €

1 5 giorni 440

2,881.18 €

1 5 giorni 14.84100

2,553.54 €

1 5 giorni 9.96180

2,007.60 €

1 5 giorni 5.5450

2,469.05 €

1 5 giorni 6.9863

8,634.51 €

1 5 giorni 47.06160

1,567.58 €

1 5 giorni 3.5632

3,168.14 €

1 5 giorni 25.78125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale guarnizione Gomma nitrilica Pressione d'apertura(MPa) 0.012 Tipo valvola Valvola di preriempimento
Unità di peso tariffa doganale kg Prerilievo Nessuno Foro del serbatoio Nessuno
Pressione di esercizio massima(bar) 350 Tipo di collegamento Per raccordo flangiato Tipo ZSF
Attacco Fori filettati con filettatura per tubi secondo ISO 228, DIN EN 3852 parte 2 Serie dispositivo 1X Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico