BOSCH REXROTH Blocco di sicurezza della pompa DBA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900246667
R900750578
R900777241
R900777680
R900916662
R900916664
R900916665
R900940055
R900940056
R900940058
R900940060
R900940061
R900940062
R900940064
R900940067
R900942000
R900944106
R900946144
R900955670
R900957485
R900960311
R900962787
R900963672
R900965997
R900966021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Ugello in valvola direzionale Elemento di regolazione Digita il codice Valvola di sfogo della pressione Peso tariffa doganale
(kg)
Tensione (V/Hz) Valvola di controllo pilota Misura nominale Tipo di attuazione Tipo di collegamento Attacco Dispositivo di azionamento ausiliario Valvola di controllo Pressione nominale in bar

2,017.52 €

1 5 giorni 400Per pompe agenti per trasporto meccanico: ugello ⌀0,8 mm nel canale laterale, canale trasversale aperto, foro dell'olio di pilotaggio chiusoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 30 BH2-2X/200Z6EG24N9K4A08Con valvola di sfogo della pressione montata8.02DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)30Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia ad alta pressione (5000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale200

886.66 €

1 5 giorni 300NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 15 H2-2X/315Nessuno4.88NessunoNessuno15Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo315

886.66 €

1 5 giorni 300NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 15 F2-2X/100Nessuno4.8NessunoNessuno15Azionato direttoNessunoFlangia standard (3.000 - 5.000 psi)Nessunosenza valvola di controllo100

886.66 €

1 5 giorni 300NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 15 H2-2X/100Nessuno4.85NessunoNessuno15Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo100

912.46 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 30 F2-2X/200Nessuno4.821NessunoNessuno30Azionato direttoNessunoFlangia standard (3.000 - 5.000 psi)Nessunosenza valvola di controllo200

912.46 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 30 H2-2X/200Nessuno5.35NessunoNessuno30Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo200

912.46 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 30 H2-2X/315Nessuno5.34NessunoNessuno30Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo315

886.66 €

1 5 giorni 300NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 15 F2-2X/315Nessuno4.87NessunoNessuno15Azionato direttoNessunoFlangia standard (3.000 - 5.000 psi)Nessunosenza valvola di controllo315

893.54 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 25 F2-2X/315Nessuno4.74NessunoNessuno25Azionato direttoNessunoFlangia standard (3.000 - 5.000 psi)Nessunosenza valvola di controllo315

886.66 €

1 5 giorni 300NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 15 H2-2X/350Nessuno4.9NessunoNessuno15Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo350

893.54 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 25 H2-2X/350Nessuno4.7NessunoNessuno25Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo350

912.46 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 30 H2-2X/350Nessuno5.35NessunoNessuno30Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo350

1,360.49 €

1 5 giorni 300NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 15 BF2-2X/315-6EG24N9K4Nessuno5.85DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)15Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia standard (3.000 - 5.000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale315

1,369.03 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 25 BF2-2X/315-6EG24N9K4Nessuno5.7DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)25Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia standard (3.000 - 5.000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale315

1,369.03 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 25 BH2-2X/350-6EG24N9K4Nessuno5.72DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)25Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia ad alta pressione (5000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale350

1,417.02 €

1 5 giorni 400Per pompe agenti per trasporto meccanico: ugello ⌀0,8 mm nel canale laterale, canale trasversale aperto, foro dell'olio di pilotaggio chiusoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 30 BF2-2X/200-6EG24N9K4A08Nessuno5.8DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)30Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia standard (3.000 - 5.000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale200

1,391.22 €

1 5 giorni 400Per pompe agenti per trasporto meccanico: ugello ⌀0,8 mm nel canale laterale, canale trasversale aperto, foro dell'olio di pilotaggio chiusoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 25 BF2-2X/315-6EG24N9K4A08Nessuno5.761DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)25Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia standard (3.000 - 5.000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale315

1,382.68 €

1 5 giorni 300Per pompe agenti per trasporto meccanico: ugello ⌀0,8 mm nel canale laterale, canale trasversale aperto, foro dell'olio di pilotaggio chiusoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 15 BF2-2X/200-6EG24N9K4A08Nessuno5.88DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)15Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia standard (3.000 - 5.000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale200

1,394.83 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 30 BH2-2X/200-6EG24N9K4Nessuno6.34DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)30Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia ad alta pressione (5000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale200

1,394.83 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 30 BH2-2X/315-6EG24N9K4Nessuno6.35DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)30Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia ad alta pressione (5000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale315

1,369.03 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 25 BF2-2X/200-6EG24N9K4Nessuno5.74DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)25Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia standard (3.000 - 5.000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale200

1,360.49 €

1 5 giorni 300NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezioneDBAW 15 BF2-2X/200-6EG24N9K4Nessuno5.86DC 24 VCon valvola a spola direzionale montata (scheda tecnica 23178)15Con valvola direzionale montata, aperta quando diseccitataSenza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803Flangia standard (3.000 - 5.000 psi)Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)Con valvola a spola direzionale200

893.54 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 25 F2-2X/200Nessuno4.74NessunoNessuno25Azionato direttoNessunoFlangia standard (3.000 - 5.000 psi)Nessunosenza valvola di controllo200

893.54 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 25 H2-2X/315Nessuno4.68NessunoNessuno25Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo315

893.54 €

1 5 giorni 400NessunoBoccola con esagono e cappuccio di protezione (mandrino con cappuccio di protezione "S", regolazione sul pressostato "AS")DBA 25 H2-2X/200Nessuno4.7NessunoNessuno25Azionato direttoNessunoFlangia ad alta pressione (5000 psi)Nessunosenza valvola di controllo200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Tipo valvola Valvola di chiusura della pompa Unità peso tariffa doganale kg
Pressione di esercizio massima (bar) 350 Tipo DBA Serie dispositivo 2X
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno
Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Elettrico/meccanico Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico