Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SYK 505
Codice componente
|
---|
SYK 505 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | Diametro albero max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 5 giorni | 0.12 | 71 | 105 | 16 | 32 | 12.5 | 134 | 32 | 36.5 | 17.5 | 10 | 25 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Resina | Numero merci tariffa doganale | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | Semicircolare con base lunga |
Serie di modelli | SYK.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto SKF, plastica, base lunga, tipo SYK, il codice articolo è il seguente: SYK 505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYK 505.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
G(mm)
Diametro albero max.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SYK 504 |
SYK 506 |
SYK 508 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | Diametro albero max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88 € | 1 | 5 giorni | 0.105 | 64.5 | 96 | 16 | 32 | 12.5 | 126 | 21 | 33.3 | 17.5 | 10 | 20 | ||
13.02 € | 1 | 5 giorni | 0.19 | 82.5 | 121 | 19 | 40 | 14.5 | 159 | 25 | 42.9 | 21.5 | 12 | 30 | ||
15.46 € | 1 | 5 giorni | 0.276 | 99.5 | 136 | 19 | 48 | 14.5 | 176 | 30 | 49.2 | 21.5 | 12 | 40 |