Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFT 62
Codice componente
|
---|
PFT 62 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | S (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 1 | 5 giorni | 0.17 | 112 | 90.5 | 84 | 9.5 | 11 | 2.5 | 30 | 71 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | ovale |
Serie di modelli | PFT.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a due bulloni, lamiera d’acciaio, ovale, tipo PFT, il codice articolo è il seguente: PFT 62.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFT 62.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
S(mm)
Diametro albero max.(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PFT 40 |
PFT 47 |
PFT 52 |
PFT 72 |
PFT 80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | S (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 5 giorni | 0.074 | 81 | 63 | 59 | 7 | 7.1 | 2 | 17 | 49 | ||
4.92 € | 1 | 5 giorni | 0.092 | 91 | 71.4 | 67 | 8 | 8.7 | 2 | 20 | 55 | ||
5.08 € | 1 | 5 giorni | 0.105 | 95 | 76.2 | 71 | 9 | 8.7 | 2 | 25.4 | 60 | ||
8.09 € | 1 | 5 giorni | 0.192 | 122 | 100 | 94 | 10 | 11 | 2.5 | 35 | 81 | ||
10.74 € | 1 | 5 giorni | 0.35 | 148 | 119 | 104 | 10 | 13.5 | 3.5 | 40 | 91 |