Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, ghisa grigia, pezzo di centraggio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a R (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008299940000
0008316620000
0008316700000
0008316890000
0008316970000
0008317190000
0008317270000
0008317350000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Z
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

72.06 €

1 5 giorni 325001980056.5581.72172143.5GG.CJTZ0830.510513GE40-KRR-B2054.910514100CJTZ08RCJTZ40-XL

40.98 €

1 Preventivo 12800650043.7330.61112.590GG.CJTZ0431.760.510GE20-KRR-B1945.660.511.555CJTZ04RCJTZ20-XL

45.80 €

1 5 giorni 14000780044.537.50.7612499GG.CJTZ0526.57012GE25-KRR-B1945.97011.560CJTZ05RCJTZ25-XL

54.94 €

1 5 giorni 195001130048.5440.98142116.5GG.CJTZ06268312GE30-KRR-B1747.18311.580CJTZ06RCJTZ30-XL

-

1 5 giorni 255001530051.3511.27155130GG.CJTZ0726.59412.5GE35-KRR-B1749.3941490CJTZ07RCJTZ35-XL

83.94 €

1 5 giorni 325002040056.5631.95180148.5GG.CJTZ093111113GE45-KRR-B2054.911114105CJTZ09RCJTZ45-XL

90.31 €

1 5 giorni 350002320062.8692.32190157GG.CJTZ103511613GE50-KRR-B2462.111614105CJTZ10RCJTZ50-XL

126.75 €

1 5 giorni 520003600077.9843.9238202GG.CJTZ124213816GE60-KRR-B3076.813818130CJTZ12RCJTZ60-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello ovale
Serie di modelli RCJTZ.. Con filettatura M6 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico