Unità blocco cuscinetto INA con base lunga, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008278430000
0008278510000
0008278780000
0008279320000
0009723980000
0096411810000
0096423150000
0096423820000
0096424550000
0096425440000
0096426680000
0096427650000
0945608890000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

26.15 €

1 5 giorni 129800475028.6280.4557302GRAE12-NPP-B22.19.811191251857GG.ASE03-19ASE03PASE12-XL

26.26 €

1 5 giorni 159800475028.6280.4457302GRAE15-NPP-B22.19.811191251857GG.ASE03-19ASE03PASE15-XL

28.53 €

1 5 giorni 179800475028.6280.4357302GRAE17-NPP-B22.19.811191251857GG.ASE03-19ASE03PASE17-XL

55.12 €

1 5 giorni -325002040043.8632.1510754GRAE45-KRR-B32.832.5142919232107GG.ASE09-29ASE09PASE45-XL

93.88 €

1 5 giorni -435002900048.4763.2124.5635GRAE55-NPP-B36.443.5183022235124.50GG.ASE11-30ASE11PASE55-XL

25.14 €

1 5 giorni -12800660031330.664333GRAE20-NPP-B23.512.811191301964GG.ASE04-E-NKASK0419ASE04PASE20-XL-N

28.46 €

1 5 giorni -1400078003137.50.770365GRAE25-NPP-B23.51411191302170GG.ASE05-NKASK0519ASE05PASE25-XL-N
-

33.77 €

1 5 giorni -195001130035.8441.1382429GRAE30-NPP-B26.819.514221582582GG.ASE06-NKASK0622--
-

39.72 €

1 5 giorni -255001530039511.5793476GRAE35-NPP-B29.525.514211632793GG.ASE07-NKASK0721--
-

46.28 €

1 5 giorni -325001980043.8581.8499492GRAE40-NPP-B32.832.514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0826--
-

68.22 €

1 5 giorni -350002320043.8692.59115572GRAE50-NPP-B32.835182320034115GG.ASE10-NKASK1023--
-

109.02 €

1 5 giorni -520003600053.1844.35140699GRAE60-NPP-B39.652182824042140GG.ASE12-NKASK1228--
-

50.91 €

1 5 giorni -345001980043.8581.8299492GRAE40-XL-NPP-B32.834.514261793099GG.ASE/AK08KASK0826--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello cilindrico
Serie di modelli PASE.. Con filettatura M6 Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico