Unità di raccolta INA, lamiera d’acciaio, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0008293070000

Codice componente
0008293070000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.38 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Piastra in acciaio Coefficiente di carico dinamico base(N) 19500
Coefficiente di carico statico(N) 11300 B1(mm) 35.8 Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico d3 max.(mm) 44 Numero di fori di fissaggio 4
Peso tariffa doganale(kg) 0.84 Altezza unità H(mm) 114.3 Unità di peso tariffa doganale kg
Distanza centro del foro J(mm) 89.2 Codice unità GEH62-MSTU Larghezza unità A(mm) 21.1
Profilo foro cilindrico N1(mm) 48.5 Lunghezza unità L(mm) 203.2
Materiale dell’unità Lamiera d’acciaio Modello Montaggio con piatto a vite Codice cuscinetto RAE30-NPP-B
Serie di modelli MSTU.. A2(mm) 12.1 U(mm) 37.8
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 8.7 Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE Alloggiamento GEH62-MSTU Codice prodotto MSTU30-XL

Si trova sulla pagina di Unità di raccolta INA, lamiera d’acciaio, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P, il codice articolo è il seguente: 0008293070000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008293070000.

Supporto tecnico