Unità di raccolta INA, ghisa grigia, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008570410000
0009743660000
0009821640000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
T
(mm)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
H1
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
L3
(mm)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Modello Codice cuscinetto Serie di modelli A2
(mm)
Altezza unità M
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Con filettatura Alloggiamento Codice prodotto

78.03 €

1 5 giorni -32500198004056.558-1.71--GG.HE0835.1--135--85combinatoGE40-KTT-BTHE..40100-M24HE08THE40-XL

162.35 €

1 5 giorni -520003600010277.9841304.74100146GG.TUE1246.9603218663.522118Risolto mediante foro passanteGE60-KTT-BTTUE..44-35-TUE12TTUE60-XL

435.40 €

1 5 giorni 80720005400011070.71081657.7120184GG.TUE1647.670352307028140Risolto mediante foro passanteGE80-KTT-BTTUE..50-41-TUE16TTUE80-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 1 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico