Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, lamiera d’acciaio,anello isolante in gomma, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008269600000
0008269790000
0008440040000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Codice cuscinetto A2
(mm)
U
(mm)
Codice prodotto

42.03 €

1 5 giorni 1400078003137.50.34RAE25-NPP-FA10612.736.2RCSMF25-XL

48.75 €

1 5 giorni 13200830026.542.50.32RALE30-NPP-FA1061535RCSMF30-XL

37.55 €

1 5 giorni 12800660031330.32RAE20-NPP-FA10612.736.2RCSMF20-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 S(mm) 1.5
Altezza unità H(mm) 114 Unità di peso tariffa doganale kg Distanza centro del foro J(mm) 92
Codice unità FLAN65-RCSMF-FA125 Larghezza unità A(mm) 27 Profilo foro cilindrico
Lunghezza unità L(mm) 70 Materiale dell’unità Lamiera in acciaio/ Rivestimento Corrotect Modello ovale
Serie di modelli RCSMF.. V(mm) 68 Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 10.5
Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE
Alloggiamento FLAN65-RCSMF

Supporto tecnico