Unità blocco cuscinetto INA, lamiera d’acciaio, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a P (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008604330000
0008634400000
0008721050000
0009028450000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

-

1 5 giorni -19500113000.3966.1333AY30-NPP-B2119.511.5117.526.566.10GEH62-BT3011.5GEH62-BTPBY30-XL

21.66 €

1 5 giorni -1280066000.2250.1254AY20-NPP-B1812.89.598.422.350.10GEH47-BT259.5GEH47-BTPBY20-XL

23.86 €

1 5 giorni -1400078000.2556.5286AY25-NPP-B19.51411.510823.556.50GEH52-BT2711.5GEH52-BTPBY25-XL

-

1 5 giorni 17980047500.1543.2222AY17-NPP-B169.89.585.718.443.20GEH40-BT229.5GEH40-BTPBY17-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Lamiera d’acciaio Modello cilindrico
Serie di modelli PBY.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico