Rullo di supporto INA con guida assiale, aghi pieni e guarnizione piatta divisa (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0000343980000
0000344360000
0000344950000
0000345170000
0005794240000
0005796450000
0005814100000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Codice prodotto

18.77 €

1 5 giorni 191265.4831000.02111.711NATV6

40.43 €

1 5 giorni 40211714.726.514000.1533.520NATV17

48.68 €

1 5 giorni 52252520.24410000.2946.224NATV25

60.92 €

1 5 giorni 62293030628500.4988.828NATV30

31.15 €

1 5 giorni 3015109.514.921000.0662.0514NATV10

36.63 €

1 5 giorni 35191512.623.116000.1053.218NATV15

34.34 €

1 5 giorni 3215129.715.718000.0732.1714NATV12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Anello interno Incluso Design Rullo di supporto Designazione della superficie esterna R=500
Termoresistente(°C) -30 Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione a labbro su entrambi i lati Tariffa doganale — codice articolo 84824000
Numero di file 1 Copertura di marcatura/guarnizione Standard Può essere rilubrificato (sì/no)
Guida assiale (si / no) Raccordo filettato lubrificante (sì/no) N Serie di modelli NATV..
Ago pieno (si / no) Design della superficie esterna Sferico Profilo rullo Spillo
Tariffa doganale — paese di origine DE Termoresistente fino a(°C) 140 Classe di precisione PN
Materiale gabbia Nessuno

Supporto tecnico