Rullo di supporto INA con guida assiale, rulli pieni e guarnizione a labirinto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0069310060000
0069310140000
0069426100000
0069427680000
0069567180000
0069567260000
0069567930000
0095959610000
0095959700000
0095959960000
0095960030000
0095960110000
0095960200000
0095960380000
0095960460000
0095960540000
0095960620000
0095960700000
0095960890000
0095960970000
0095961000000
0095961350000
0095961430000
0095961510000
0095961600000
0097724560000
0097724640000
0097830080000
0097830160000
0097831300000
0097831480000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Designazione della superficie esterna Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Carico radiale massimo, statico
(kN)
Design della superficie esterna Termoresistente fino a
(°C)
Carico radiale consentito, dinamico
(kN)
Codice prodotto
-

62.05 €

1 5 giorni 5225252940.542000.279-5.32434cilindrico14017.1-
-

75.05 €

1 5 giorni 62252535.55442000.446-6.92454cilindrico14054-
-

75.05 €

1 5 giorni 622930405526000.463-7.32846cilindrico14023.4-
-

95.45 €

1 5 giorni 802935517821000.838-10.32878cilindrico14076-
-

123.52 €

1 5 giorni 9032406610116001.127-13.930101cilindrico14084-
-

108.55 €

1 5 giorni 803240568016000.816-113060cilindrico14031-
-

183.86 €

1 5 giorni 11032507612813001.684-17.930128cilindrico140128-

43.28 €

1 5 giorni 35191515.318.765000.099Sezione INA migliorata2.431816.8Sferico1408.5NUTR15

52.12 €

1 5 giorni 42191518.324.365000.159Sezione INA migliorata3.11824.3Sferico14024.3NUTR1542

46.98 €

1 5 giorni 40211718.724.955000.147Sezione INA migliorata3.152024.9Sferico14013NUTR17

54.94 €

1 5 giorni 47211721.630.555000.221Sezione INA migliorata3.852030.5Sferico14030.5NUTR1747

51.37 €

1 5 giorni 47252028.537.542000.244Sezione INA migliorata4.852432.5Sferico14016.2NUTR20

56.51 €

1 5 giorni 522520324442000.317Sezione INA migliorata5.72444Sferico14038NUTR2052

56.51 €

1 5 giorni 5225252940.542000.279Sezione INA migliorata5.32434Sferico14017.1NUTR25

68.12 €

1 5 giorni 62252535.55442000.445Sezione INA migliorata6.92454Sferico14054NUTR2562

68.12 €

1 5 giorni 622930405526000.462Sezione INA migliorata7.32846Sferico14023.4NUTR30

78.71 €

1 5 giorni 722930487026000.71Sezione INA migliorata9.22870Sferico14068NUTR3072

78.14 €

1 5 giorni 722935456521000.629Sezione INA migliorata8.72863Sferico14031.5NUTR35

86.85 €

1 5 giorni 802935517821000.859Sezione INA migliorata10.32878Sferico14076NUTR3580

99.18 €

1 5 giorni 803240568016000.816Sezione INA migliorata113260Sferico14031NUTR40

111.82 €

1 5 giorni 9032406610116001.126Sezione INA migliorata13.930101Sferico14084NUTR4090

106.22 €

1 5 giorni 853245568314000.884Sezione INA migliorata11.53062Sferico14032NUTR45

130.54 €

1 5 giorni 10032457211514001.387Sezione INA migliorata15.830115Sferico100106NUTR45100

143.43 €

1 5 giorni 903250568613000.951Sezione INA migliorata11.93063Sferico14032.5NUTR50

167.03 €

1 5 giorni 11032507612813001.683Sezione INA migliorata17.630128Sferico140128NUTR50110
-

47.63 €

1 5 giorni 35191515.318.765000.099-2.431816.8cilindrico1408.5-
-

57.35 €

1 5 giorni 42191518.324.365000.158-3.11824.3cilindrico14024.3-
-

62.05 €

1 5 giorni 522520324442000.318-5.72444cilindrico14038-
-

56.43 €

1 5 giorni 47252028.537.542000.244-4.852432.5cilindrico14016.2-
-

60.45 €

1 5 giorni 47201721.330.555000.222-3.852130.5cilindrico14030.5-
-

51.74 €

1 5 giorni 40211718.724.955000.147-3.152024.9cilindrico14013-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Anello interno Incluso Design Rullo di supporto Termoresistente(°C) -30
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione piatta a labirinto su entrambi i lati Tariffa doganale — codice articolo 84825000 Numero di file 2
Copertura di marcatura/guarnizione Standard Può essere rilubrificato (sì/no) Guida assiale (si / no)
Raccordo filettato lubrificante (sì/no) N Serie di modelli NUTR.. Ago pieno (si / no)
Profilo rullo Rullo Tariffa doganale — paese di origine DE Classe di precisione PN
Materiale gabbia Nessuno

Supporto tecnico