Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W 6002-2Z
Codice componente
|
---|
W 6002-2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.57 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 4680 | 0.027 | 20.2 | 0.3 | 84821090 | 0.12 | 60.. | 02 | 28.7 | 50,000 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | Designazione della gabbia | X5CrNi18-10 conforme a EN 10088-1:1995 |
Copertura di marcatura/guarnizione | 2Z | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio inox |
Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Materiale gabbia | Acciaio inox | Flangia sull’anello esterno | N |
Norma | DIN 625 | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / copertura su entrambi i lati / resistenti alla corrosione / SKF, il codice articolo è il seguente: W 6002-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W 6002-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W 6000-2Z |
W 6001-2Z |
W 6005-2Z |
W 608-2Z |
W 6204-2Z |
W 628/5-2Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | 5 giorni | 34000 | 1900 | 3900 | 0.018 | 12.9 | 0.3 | 84821010 | 0.083 | 60.. | 00 | 22.4 | 67,000 | ||
19.26 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 2280 | 4230 | 0.018 | 17.2 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 60.. | 01 | 25.5 | 60,000 | ||
47.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | 8520 | 0.077 | 31.7 | 0.6 | 84821090 | 0.25 | 60.. | 05 | 42.7 | 32,000 | ||
16.28 € | 1 | 5 giorni | 38000 | 1320 | 2760 | 0.012 | 10.5 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | 60.. | - | 19 | 75,000 | ||
38.57 € | 1 | 5 giorni | 17000 | 6400 | - | 0.104 | 29.5 | 1 | 84821090 | 0.28 | 62.. | 04 | 40.9 | 32,000 | ||
16.65 € | 1 | 5 giorni | 60000 | 245 | 540 | 0.002 | 6.8 | 0.15 | 84821010 | 0.011 | 62.. | - | 9.9 | 120,000 |