Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0638556070000
Codice componente
|
---|
0638556070000 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Ring nut | Bearing clearance designator | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 40 | 80 | 30.2 | 51000 | 6700 | 38000 | 0.597 | 30 | - | 2.55 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 08 | - | 1.1 | 47.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 52.8 | 72.6 | 3208-BD-XL-2HRS-TVH |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Tipologia di prodotto | Angular ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 |
Customs tariff — country of origin | DE | Configuration | O configuration | Installation in sets (yes / no) | No |
Precarico | No | Design / Tenute | Lip gasket on both sides, NBR | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / tenuta su entrambi i lati / FAG, il codice articolo è il seguente: 0638556070000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0638556070000.
Configura
Proprietà di base
r (min.)(mm)
Shoulder dimension D1(mm)
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Pressure angle alpha °(°)
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Marking cover / seal
Model series
Bore code
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
Ring nut
Bearing clearance designator
Shoulder dimension d2(mm)
Shoulder dimension D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008871290000 |
0008873660000 |
0624089170000 |
0624943090000 |
0625993720000 |
0627077280000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Ring nut | Bearing clearance designator | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50.38 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 30 | 21600 | - | 14900 | 0.233 | 25 | 0.6 | 0.61 | - | 2RS | 32.. | 05 | 49.7 | 0.3 | 24 | CN | - | Yes | Normal radial clearance | 30.3 | - | - | ||
- | 63.82 € | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 34 | 30000 | - | 21400 | 0.366 | 25 | 1 | 0.8 | - | 2RS | 32.. | 06 | 59.6 | 0.3 | 28.9 | CN | - | Yes | Normal radial clearance | 37.4 | - | - | ||
80.82 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 5900 | 44000 | 0.68 | 30 | - | 3 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 10 | - | 1.1 | 53.2 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 62.8 | 82.9 | 3210-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 62 | 25.4 | 31500 | 9300 | 21000 | 0.352 | 30 | - | 1.41 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 05 | - | 1.1 | 35.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 37.6 | 53.7 | 3305-BD-XL-2HRS-TVH | |||
34.29 € | 1 | 5 giorni | 20 | 47 | 20.6 | 20600 | 12100 | 12900 | 0.149 | 30 | - | 0.87 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 04 | - | 1 | 27.9 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 29.2 | 42.2 | 3204-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 55 | 120 | 49.2 | 116000 | 4350 | 88000 | 2.3 | 30 | - | 6 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 11 | - | 2 | 71.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 76.4 | 106.8 | 3311-BD-XL-2HRS-TVH |