Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2RZ / FAG (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0807214860000

Codice componente
0807214860000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

121.06 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner Diameter d(φ) 95 Diametro esterno D(φ) 120 Larghezza B(mm) 13
Coefficiente di carico dinamico base(N) 21000 Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 3400 Direzione del carico Radiale
Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico Coefficiente di carico statico base(N) 21300
Tipologia di prodotto Deep-groove ball bearing Customs tariff — weight 0.32 Shoulder dimension d1(mm) 103.2
r (min.)(mm) 1 Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84821090 Fatigue limit load Pu(kN) 1.1
Progettazione della gabbia Brass plate Marking cover / seal 2RZ Model series 618..
Bore code 19 Shoulder dimension D1(mm) 114.2 Customs tariff — country of origin DE
Bearing clearance identifier CN Materiale della gabbia Brass Ring nut No
Flange on outer ring No Design / Tenute Contact-free gasket on both sides, NBR Norm DIN 625
Bearing clearance designator Normal radial clearance Engineering material Steel Product code 61819-2RZ-Y

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2RZ / FAG, il codice articolo è il seguente: 0807214860000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0807214860000.

Supporto tecnico