Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0384380380030
Codice componente
|
---|
0384380380030 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Materiale della gabbia | Clamping sleeve | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.98 € | 1 | 5 giorni | 80 | 140 | 33 | 49500 | 5000 | 19900 | 1.97 | 99.5 | 2 | 1.18 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 22.. | 16 | 120.8 | Resin | H316 | 70 | 6,000 | 2216-K-TVH-C3 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Self-aligning ball bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Tapered | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | C3 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / foro conico / gabbia in plastica / FAG, il codice articolo è il seguente: 0384380380030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0384380380030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Materiale della gabbia
Clamping sleeve
Internal diameter of sleeve d1(mm)
Numero di giri di riferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0384380200030 |
0385273320030 |
0385273400030 |
0389029400030 |
0389030080030 |
0389033000030 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Materiale della gabbia | Clamping sleeve | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Numero di giri di riferimento | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.54 € | 1 | 5 giorni | 75 | 130 | 31 | 44500 | 5300 | 17800 | 1.58 | 93.3 | 1.5 | 1.08 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 22.. | 15 | 114.3 | Resin | H315 | 65 | 6,200 | 2215-K-TVH-C3 | |||
29.85 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 18 | 19400 | 10000 | 6500 | 0.41 | 54 | 1.1 | 0.4 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 08 | 67.8 | Resin | H208 | 35 | 11,600 | 1208-K-TVH-C3 | |||
32.48 € | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 19 | 22000 | 9000 | 7300 | 0.446 | 57.7 | 1.1 | 0.455 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 09 | 72.7 | Resin | H209 | 40 | 11,100 | 1209-K-TVH-C3 | |||
25.48 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 17 | 16000 | 12000 | 5100 | 0.315 | 47.7 | 1.1 | 0.315 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 07 | 59.6 | Resin | H207 | 30 | 13,200 | 1207-K-TVH-C3 | |||
54.88 € | 1 | 5 giorni | 60 | 110 | 22 | 30500 | 6700 | 11500 | 0.892 | 78 | 1.5 | 0.71 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 12 | 95.8 | Resin | H212 | 55 | 8,500 | 1212-K-TVH-C3 | |||
101.25 € | 1 | 5 giorni | 80 | 140 | 26 | 40000 | 5000 | 17000 | 1.62 | 102 | 2 | 0.99 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 16 | 122.1 | Resin | H216 | 70 | 6,800 | 1216-K-TVH-C3 |